FQ 1,27D/ 50-SV- 490-1-BR - Conector hembra
1156839

Zócalo SMD, corriente nominal: 1 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 50, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexiones mecánicas y eléctricas fiables mediante el sistema de contacto de doble cara
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Diseño claro y rentable
Apto para una gran variedad de aplicaciones

Preguntas frecuentes


¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FQ 1,27?

El conector placa a placa FQ 1,27 está disponible con 10, 20, 30, 50 y 80 polos.


¿Para qué es adecuado el conector placa a placa FQ 1,27?

video thumbnail of faq answer

El conector placa a placa FQ 1,27 puede utilizarse de forma universal y es adecuado para transmitir señales y corrientes de hasta 1 A por cada contacto.... Ver más

El conector placa a placa FQ 1,27 puede utilizarse de forma universal y es adecuado para transmitir señales y corrientes de hasta 1 A por cada contacto.

Ver menos

¿Cómo se pueden comprobar los contactos de soldadura del conector placa a placa FQ 1,27?

El conector se suelda mediante tecnología de montaje superficial. Los contactos de soldadura salen por debajo de la carcasa, lo que permite comprobarlos mediante control óptico automatizado (AOI).