HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
Conector
1066080
Conector, número de polos: 8, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 8, Hembra, Conexión crimpada, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, diámetro exterior del cable:3 mm ... 9,5 mm, aplicación: Datos/señal
Detalles de producto
| Generalidades | Los contactos engastados CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... deben pedirse por separado |
| Generalidades | El potencial de la carcasa de conector enchufable CEM está separado del potencial de la carcasa del conector enchufable industrial |
| Generalidades | Bridas de sujeción para el margen de sujeción de 3 mm - 6 mm y 6 mm - 9,5 mm |
| Generalidades | se pueden usar en el código de artículo: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Tipo de producto | Inserto CEM modular |
| Serie | HC-M-EMV |
| Aplicación | Datos/señal |
| Número de polos | 8 |
| Cara de enchufe | 8 |
| Numeración de contacto | 1 - 8 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Número de contactos de potencia | 0 |
| Número de contactos de mando | 8 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 5 A |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5e |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| Sección de conexión AWG | 28 ... 20 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Altura | 15,5 mm |
| Longitud | 45,9 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 1 mm |
| Material Conductor de fase | Aleación de cinc |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Diámetro exterior del cable | 3 mm ... 9,5 mm |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Indicaciones de montaje | Para montar y desmontar los contactos, el soporte de contactos redondo se puede dividir por la mitad. Desmontaje del conector del módulo de plástico con la herramienta con código de artículo: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Código de artículo | 1066080 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7ACB |
| GTIN | 4055626727981 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30,76 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31,343 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
| CO2e kg | 5,773 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Módulo de insertos de contactos 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contacto engastado D-SUB 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Contacto engastado D-SUB 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Conector 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - Pinza de engarzar con indicador digital 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Herramienta para desbloquear 1678635
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia