línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
paso 3,5 mm
tipo de conexión Conexión crimpada
clase de montaje SKEDD - Sistema de conexión directa
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, número de potenciales: 32, número de filas: 2, número de polos: 16, número de conexiones: 32, familia de artículos: CDDC 1,5/..-PV, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, montaje: SKEDD - Sistema de conexión directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, disposición de pines: Disposición de pines lineal, sistema enchufable: SKEDD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja