SB-8ESDD8A9L34S - Conector de acoplamiento
1623709

M40, Conector de acoplamiento, serie: SB, recto largo, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 2+4+4+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 20,5 mm ... 26,5 mm, codificación: Hiperface DSL, codificación 2

Detalles de producto







Productos compatibles