SB-36KS004
-
Contacto crimpado
1623380
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, Contacto individual, diámetro de contacto: 3,6 mm, margen para engaste: 10 mm2 ... 10 mm2, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1244891
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción