SB-8ES6A8A9L32S - Conector de acoplamiento
1314995

M40, Conector de acoplamiento, serie: SB, recto largo, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 6+4+4+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm, codificación: Codificación 1, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
Las codificaciones mecánicas evitan de forma fiable errores al enchufar
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial