SH-8ESS48A8LDL
-
Conector para cables
1622002
M23, Conector para cables, aplicación: Híbrido, serie: SH, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 18 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Contactos engastados, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, pedir por separado |
| Indicación de pedido: | Cable híbrido recomendado: (5 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²) + (4 x 0,34 mm²) C) C Lynxeo, número de pedido 10572415 Cable híbrido recomendado: (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Lynxeo, número de pedido 10580074 |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
| • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
| • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
| • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
| • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
| • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
| • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
| • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
| • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
| • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
| • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
| • Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
| • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
| Aplicación | Híbrido |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
| Cuerpo aislante | |
| Observación | Indicación de pedido: Contactos engastados, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, pedir por separado |
| Protección contra contactos casuales | IEC 61984 y VDE 0623 |
| Material (Cuerpo aislante) | PA 6.6 |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Tipo de conmutación del contacto | Hembra |
| Aplicación | Híbrido |
| Número de polos | 13 |
| Cara de enchufe | 8+4+PE |
| Altura de montaje | 2000 m |
| Cantidad (Contactos de potencia) | 5 |
| Diámetro (Diámetro exterior del cable / Contactos de potencia) | máx. 4,15 mm (Envoltura exterior) |
| Diámetro de contacto (Contactos de potencia) | 2 mm |
| Conductores Sección mín. (Contactos de potencia) | 0,25 mm² |
| Conductores Sección máx. (Contactos de potencia) | 4 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de potencia) | 30 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de potencia) | 630 V AC (Categoría de sobretensión III/3) |
| 850 V DC (Categoría de sobretensión II/3) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Cantidad (Contactos de señal) | 8 |
| Diámetro (Diámetro exterior del cable / Contactos de señal) | máx. 2,1 mm (Envoltura exterior) |
| Diámetro de contacto (Contactos de señal) | 1 mm |
| Conductores Sección máx. (Contactos de señal) | 1 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de señal) | 8 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de señal) | 50 V (Contacto 1 ... 8) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 3 |
| Carcasa | |
| Observación referente al funcionamiento | No es posible la asignación completa con 5 x 4 mm² en conectores de cable y acoplamiento. |
| Ejecución | Carcasa de conector para cables |
| Tipo de rosca | M23 |
| Construcción | recto largo |
| Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Material (Carcasa) | CuZn (Piezas torneadas) |
| GD-Zn (Piezas de fundición inyectada) | |
| Material (Conexión por tornillo) | CuZn |
| Índice de protección (insertado) | IP67 |
| IP68 | |
| Junta | |
| Diámetro exterior del cable | 7,5 mm ... 18 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 115 °C (ver curva derating) |
| Código de artículo | 1622002 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABRCDA |
| GTIN | 4055626011547 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 142 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 122,61 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
SF-Z0068 - Brida de montaje cuadrada 1620927
-
KC-88014311/1,00 - Cable híbrido 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Cable híbrido 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Cable híbrido 1622080
-
M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Juego de muestras 1623252
-
SF-Z0028 - Destornillador dinamométrico 1607456
-
SH-Z0077 - Capuchón de metal 1627226
-
SH-Z2300 - Capuchón de metal 1622141
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Capuchón de plástico 1577207
-
ST-10KS010 - Contacto crimpado 1618239
-
ST-10KS035 - Contacto crimpado 1618464
-
SF-20KS021 - Contacto crimpado 1621576
-
SF-20KS022 - Contacto crimpado 1621577
-
SF-20KS023 - Contacto crimpado 1621578
-
SF-Z0064 - Codificador de colores 1620585
-
SF-Z0065 - Codificador de colores 1620586
-
SF-Z0066 - Codificador de colores 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Cable híbrido 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Cable híbrido 1681103
Sus ventajas
Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON opcional
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores macho M12, 3 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12
- Conectores macho M12, 4 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores macho M12, 8 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores macho IDC con conexión rápida (IP65)
- Conectores macho M12, 6 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia