SH-8ESS48A8LB1
-
Conector para cables
1622006
M23, Conector para cables, serie: SH, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 15 mm ... 18 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Contactos engastados, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, pedir por separado |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Aplicación | Híbrido |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Cuerpo aislante | |
Observación | Indicación de pedido: Contactos engastados, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, pedir por separado |
Protección contra contactos casuales | IEC 61984 y VDE 0623 |
Ciclos de enchufe | 100 |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Tipo de conmutación del contacto | Hembra |
Aplicación | Híbrido |
Número de polos | 13 |
Cara de enchufe | 8+4+PE |
Número Contacto (Contactos de potencia) | 5 |
Diámetro Contacto (Contactos de potencia) | 2 mm |
Sección de hilo trenzado min. Contacto (Contactos de potencia) | 0,25 mm² |
Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Contactos de potencia) | 4 mm² |
Corriente asignada Contacto (Contactos de potencia) | 30 A (en caso de sección de conexión máx.) |
Tensión nominal Contacto (Contactos de potencia) | 630 V AC (Categoría de sobretensión III/3) |
850 V DC (Categoría de sobretensión II/3) | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Número Contacto (Contactos de señal) | 8 |
Diámetro Contacto (Contactos de señal) | 1 mm |
Sección de hilo trenzado min. Contacto (Contactos de señal) | 0,06 mm² |
Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Contactos de señal) | 1 mm² |
Corriente nominal por contacto de señal | 8 A (en caso de sección de conexión máx.) |
Tensión nominal Contacto (Contactos de señal) | 50 V (Contacto 1 ... 8) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Altura de montaje | 2000 m |
Carcasa | |
Observación referente al funcionamiento | No es posible la asignación completa con 5 x 4 mm² en conectores de cable y acoplamiento. |
Tipo de rosca | M23 |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Prensaestopas Pg | sin |
Material carcasa | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
Material conexión por tornillo | CuZn |
Índice de protección (insertado) | IP67 |
IP68 | |
Junta | |
Diámetro exterior del cable | 15 mm ... 18 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 115 °C (ver curva derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 15 °C ... 25 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 % |
Código de artículo | 1622006 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABRCDA |
Página del catálogo | Página 118 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626011806 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 135 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 117,352 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6b21ecba-bdd2-4326-8f8d-64cc83718bb0 |
Productos compatibles
-
SF-Z0068 - Brida de montaje cuadrada 1620927
-
SF-Z0028 - Destornillador dinamométrico 1607456
-
SH-Z0077 - Capuchón de metal 1627226
-
SH-Z2300 - Capuchón de metal 1622141
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Capuchón de plástico 1577207
-
ST-10KS010 - Contacto crimpado 1618239
-
ST-10KS035 - Contacto crimpado 1618464
-
SF-20KS021 - Contacto crimpado 1621576
-
SF-20KS022 - Contacto crimpado 1621577
-
SF-20KS023 - Contacto crimpado 1621578
-
SF-Z0064 - Codificador de colores 1620585
-
SF-Z0065 - Codificador de colores 1620586
-
SF-Z0066 - Codificador de colores 1620587
Sus ventajas
Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON opcional
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 10 polos
- Conectores circulares de 2 polos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia