El programa comprende conectores SUBCON para conexiones punto a punto con un entrada de cable en ejecución macho o hembra de 9, 15 y 25 polos. Para condiciones de instalación con poco espacio, está disponible como accesorio el tornillo de fijación opcional SUBCON-SHORT-SCREW. El tornillo se ha integrado completamente en la carcasa debido a la falta del moleteado.
SUBCON 25/F-SH
-
Conector de bus D-SUB
2761619
Conector D-SUB hembra de 25 polos, una salida de cables a 35°, tipo universal para todos los sistemas, asignación de polos: 1, 2, 3, ..., 24, 25 en borna de conexión por tornillo
Detalles de producto
cULus Recognized
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
Confeccionado en condiciones de campo
Fácil montaje con tornillos moleteados
Alta seguridad CEM
Entrada cable de elección flexible
De uso universal
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible