SACCBP-FS-17CON-M16/0,5-PVCSCO
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1217102
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Universal, 17-polos, PVC/PVC, negro RAL 9005, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 1 m, 0,14 mm2, PVC negro, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238646
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Tipo de sensor | Universal |
Número de polos | 17 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Envoltura exterior, material | PVC |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V |
Corriente nominal IN | 1,5 A |
Resistencia máx. del conductor | 142 Ω/km |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión de cable |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Ciclos de flexión máx. | 2000000 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Tipo de bloqueo cabecera | SPEEDCON |
Codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 1 m |
Tipo de cable | PVC negro |
Tipo de señal/categoría | Universal |
Diámetro exterior del cable | 9,20 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,1 mm ±0,05 mm |
Conductor individual, color | blanco-marrón, verde-amarillo, gris-rosa, azul-rojo, negro-violeta, gris/rosa-rojo/azul, blanco/verde-marrón/verde, blanco/amarillo-amarillo/marrón-blanco/gris |
Sección de línea | 0,14 mm² |
Material Envoltura interior | PVC |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Grosor de pared Aislamiento | 0,21 mm |
Cableado total | 8 pares alrededor de relleno como alma |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de la línea | 142 Ω/km |
Número de ciclos de flexión | 2000000 |
Radio de flexión | 92 mm |
Trayecto de avance | 10 m |
Velocidad de avance | 3 m/s |
Aceleración | 10 m/s² |
Resistencia al aceite | DIN VDE 0472 p.803, tipo de ensayo B |
Resistencia a las llamas | DIN VDE 0472 p.804, tipo de ensayo B |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (En estado enchufado) |
IP65 (En estado enchufado) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
Resistencia al aceite | DIN VDE 0472 p.803, tipo de ensayo B |
Resistencia a las llamas | DIN VDE 0472 p.804, tipo de ensayo B |
Resistencia al aceite | DIN VDE 0472 p.803, tipo de ensayo B |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1217102 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | ABQDGG |
GTIN | 4063151298791 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 68,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 62,642 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 02cc0b9e-84cc-4454-8a7c-338afda2d9e7 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia