SACC-DSI-FS-5CON-M16/1,5 PPX
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1810681
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1,5 m, 0,34 mm2, Hilo trenzado TPE, encapsulado
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Generalidades | Bloqueo exterior Push-Pull |
Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
Generalidades | Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de montaje | Montaje en pared trasera (M16 x 1,5, con tuerca plana) |
Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Aplicación | Señal |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Material (Caja) | CuZn/Ni |
Material Material de sellado | PUR (encapsulado) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR/FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 60 V (AC) |
60 V (DC) | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Resistencia máx. del conductor | 57,6 mΩ/m |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Hilos trenzados individuales |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Sección de conductor | 0,34 mm² |
Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Tipo de bloqueo cabecera | Bloqueo exterior Push-Pull |
Codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 1,5 m |
Tipo de cable | Hilo trenzado TPE |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,2 mm ±0,07 mm |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Material Aislamiento de conductor | TPE |
Grosor de pared Aislamiento | 0,21 mm |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba Cable | 2000 V AC |
Resistencia de la línea | ≤ 57,6 mΩ/m |
Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 20 MΩ*km |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (En estado enchufado) |
IP65 (En estado enchufado) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | Sobre la base de IEC 61076-2-010 |
Observación | Push-Pull (tipo 2) |
Código de artículo | 1810681 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de producto | ABQCCB |
GTIN | 4067923436640 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 61,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 61,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Estándar M12 establecido para la transmisión segura de señales, datos y potencia
Cableado sencillo y rápido de los equipos y las instalaciones en zonas de difícil acceso
Sistema de bloqueo M12 PUSH-PULL para cualquier fabricante para la máxima disponibilidad
Conexión de pantalla fiable, incluso en caso de solicitación mecánica extrema
Compatible con conectores con conexión por tornillo y push-in
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia