El telecontrol describe el intercambio de datos continuo entre la sala de control y las subestaciones in situ. La transmisión de datos puede ser cíclica o controlada por eventos.
- Cellulink se utiliza en este contexto para permitir que una instalación transmita los datos de proceso a la sala de control a través de la red de radiotelefonía móvil pública
- Cellulink proporciona la conectividad de radiotelefonía móvil (4G o 5G) para el equipo aguas abajo (p. ej., PLCnext, MGUARD o incluso un equipo de terceros sin interfaz de radiotelefonía móvil integrada)