Acopladores IO-Link Con los acopladores de datos y energía sin contacto, puede alimentar los equipos con tensión y datos IO-Link sin desgaste y sin mantenimiento. En los puntos en los que las tecnologías de conexión convencionales alcanzan sus límites por las limitaciones de espacio y movimiento, las vibraciones, el polvo y la suciedad, la rotación y el contacto frecuente, una transmisión sin contacto permite una comunicación sin desgaste.
Sus ventajas
- Sin contacto – sin desgaste, sin suciedad, sin atascos durante el acoplamiento
- Flexibles – además de energía, también se pueden transmitir datos IO-Link o dos señales digitales
- Robustos – caja de acero inoxidable IP68 con conexiones M12 para su uso en entornos exigentes
- Compactos – diseño M30 para ahorrar espacio de montaje
- Compatibles – pueden utilizarse con cualquier fabricantes con todos los dispositivos IO-Link de clase A habituales
Acopladores IO-Link – tan sencillos como una conexión enchufable
Transmisión de energía e IO-Link sin contacto
Los acopladores transmiten energía sin contacto (≤18 W) e IO-Link (≤230,4 kBit/s) a través de una separación de hasta 7 mm. La transmisión de energía se produce por inducción y también a través de espacios no metálicos, como vidrio, plástico o madera, lo que permite una amplia gama de aplicaciones.
Para la comunicación de campo cercano a través de una separación no se requiere la planificación de las frecuencias ni conocimientos especializados de tecnología inalámbrica. Los acopladores IO-Link pueden utilizarse con todos los dispositivos IO-Link de clase A estándar de cualquier fabricante. Además, no es necesario configurar los equipos y se pueden insertar de forma tan sencilla como una conexión enchufable.
Su ventaja: puede sustituir las conexiones enchufables o los anillos colectores propensos a desgaste en aplicaciones industriales y minimizar los costes debidos a fallos.
Acoplador IO-Link en uso
Gran libertad de montaje gracias a las opciones de aproximación flexibles
Los acopladores IO-Link, a diferencia de las soluciones de conectores convencionales, pueden acercarse entre sí desde cualquier dirección o también en rotación. Además, no es necesario que los acopladores estén unos exactamente encima de otros, sino que pueden estar en paralelo con un desplazamiento o un ángulo tangencial.
Su ventaja: menores requisitos de precisión en el movimiento mecánico de dos piezas independientes de la instalación.
Acoplador IO-Link con caja robusta
Mecánica robusta y montaje preciso
Gracias a la caja IP68, puede utilizar los acopladores IO-Link en entornos exigentes. La caja muy robusta con un tubo roscado continuo totalmente metálico ofrece una posición de montaje variable dentro de un soporte de montaje. El diseño M30 cilíndrico también permite un montaje flexible y sencillo.
Su ventaja: montaje preciso en entornos con poco espacio.
Conectividad para una automatización con seguridad para el futuro
Con los acopladores de datos y energía sin contacto, puede alimentar los equipos con tensión y datos. Los acopladores IO-Link se integran fácilmente entre un maestro IO-Link y un dispositivo IO-Link y están listos para su uso inmediato. Gracias a la interfaz IO-Link estandarizada, los acopladores pueden utilizarse con todos los dispositivos IO-Link de clase A habituales.
Transmisión de datos y energía sin contacto en el rango de campo cercano