MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP
-
Bloque de control de válvulas
1291176
Ex i-Bloque de control de válvulas para activar válvulas magnéticas Ex i, transmisores de alarma o indicadores con seguridad intrínseca instalados en la zona Ex. número de canales: 2, Configuración estándar, Loop-powered, Separación de 4 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión por tornillo
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Las condiciones de montaje influyen en la temperatura ambiente. Tenga en cuenta las "Instrucciones de instalación del armario de control". |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 2 |
| Separación galvánica | Separación de 4 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Separación galvánica Salida 1 / salida 2 | |
| Tensión de prueba | 500 V (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Entrada 1 / entrada 2 | |
| Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
| Consumo de potencia | 0,5 W (+ (lA x 37 mW/mA)) |
| Señal: Digital | |
| Nivel de conmutación señal "0" | 0 V ... 5 V |
| Nivel de conmutación señal "1" | 18 V ... 31,2 V |
| Conmutar: Digital | |
| Descripción de la salida | intrínsecamente seguro |
| Tiempo de conexión típico | ≤ 18 ms |
| Tiempo de desconexión típico | ≤ 50 ms |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 10 Hz |
| Tensión en circuito abierto | 25 V DC |
| Corriente de salida | ≤ 35 mA (por salida) |
| ≤ 70 mA (Salidas conectadas en paralelo) | |
| Resistencia interior | 250 Ω (por salida) |
| 125 Ω (Salidas conectadas en paralelo) | |
| Ondulación residual | ≤ 100 mV |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Datos técnicos de seguridad: Valores máximos por salida | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | 1,1 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | 27,6 V |
| Corriente máx. de salida Io | 110 mA (Ex ia) |
| 50 mA (Ex ib) | |
| Potencia máx. de salida Po | 760 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 2,22 µF |
| IIB (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 9 mH / 667 nF |
| IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,2 mH / 85 nF |
| I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 3,5 µF |
| Datos técnicos de seguridad: Valores máximos con dos salidas conmutadas en paralelo | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | 2,2 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | 27,6 V |
| Corriente máx. de salida Io | 220 mA (Ex ia) |
| 100 mA (Ex ib) | |
| Potencia máx. de salida Po | 1520 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 25 mH / 2,22 µF |
| IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,8 mH / 665 nF |
| I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 40 mH / 3,5 µF |
| Indicación de estado | LED amarillo / por canal |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Bornes) |
| IP30 (Carcasa) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (Equipo individual: posición de montaje discrecional) |
| -20 °C ... 50 °C (Montaje en grupos: carril DIN vertical sin circulación del aire) | |
| -20 °C ... 60 °C (Montaje en grupos: carril DIN vertical con circulación del aire) | |
| -20 °C ... 60 °C (Montaje en grupos: carril DIN horizontal sin circulación del aire) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montaje en grupos: carril DIN horizontal con circulación del aire) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 3 |
| Compatibilidad electromagnética | Comprobación según las siguientes normas y prescripciones: EN 61326-1 uso en el ámbito industrial, NAMUR NE 21 |
| Separación galvánica | Separación de 4 vías |
| Tipo de montaje | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posición de montaje | vertical, horizontal |
| Código de artículo | 1291176 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK121W |
| GTIN | 4063151523749 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 205,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 160 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f437eca2-4944-40ba-be66-0d9c5bb13f4e |
Productos compatibles
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Conector de bus para carril DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Conector de bus para carril DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia