El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MC 1,5/15-GF-3,81-LR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1817932

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 15, número de filas: 1, número de polos: 15, número de conexiones: 15, familia de artículos: MC 1,5/..-GF-LR, paso: 3,81 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Lock & Release sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio de montaje conocido permite el uso universal
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión