SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - Tarjeta de tiras
0804109

Tarjeta de tiras, hoja, blanco, rotulado, longitudinal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...(99) 100, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 3,81 mm, Número de índices individuales: 14, altura del campo de texto: 2,8 mm, anchura del campo de texto: 3,81 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada
Ideal para rotular conectores enchufables COMBICON
La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice