VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - Carcasa aérea RJ45
1658671

Carcasa aérea RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP67, número de polos: 8, material: PA, salida de cables: recta, color: negro intenso RAL 9005, Ethernet

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil manejo
IP65/67
Solución de alta calidad y barata en el área de protección IP
Opcionalmente también puede montarse de forma fija