El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Caja de conexión de generadores
1321810

Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 6x 2 strings. Con protección contra sobretensiones (tipo 1/2) y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida (conector de acoplamiento SUNCLIX incluido en el volumen de suministro).

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación y puesta en marcha rápidas
Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
Asesoramiento orientado a la aplicación