Las cajas de strings Solarline se utilizan tanto en instalaciones de cubierta pequeñas como en grandes instalaciones al aire libre. Las tareas principales de las cajas de strings son la protección contra sobretensiones del sistema fotovoltaico, dado el caso, la agrupación de strings y el paso en bucle del conductor de conexión equipotencial de protección para la conexión equipotencial local.
Las demás funciones son opcionales y dependen del equipamiento.
Como ejemplos de las funciones opcionales cabe citar la protección de los strings mediante fusibles de string, así como la desconexión de la tensión eléctrica de los strings mediante seccionador de carga DC o interruptor de bomberos DC.
El volumen de funciones completo de las cajas de strings puede consultarse en la descripción del artículo (véase la indicación de uso para la clave de referencia de la caja de strings, que puede descargarse en el área "Descargas").
SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1006
-
Caja de conexión de generadores
1834567
Caja de conexión de generadores; tensión MPP: 1000 V DC; número de strings: 1; número de rastreadores MPP compatibles: 3; equipamiento: Sin equipamiento especial; protección contra sobretensiones: T1 / T2; tipo de entrada de cable: MC4-Evo 2; volumen de suministro: sin conector DC para la conexión de la caja de strings
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo identificar las características de equipamiento de la caja de strings de Phoenix Contact basándome en la descripción del artículo?
La clave de tipo de las cajas de strings de Phoenix Contact se describe en la indicación de uso 111730. Puede utilizar la clave de tipo para identificar la caja de strings suministrada y deducir sus características de equipamiento. La indicación de u... Ver más
La clave de tipo de las cajas de strings de Phoenix Contact se describe en la indicación de uso 111730. Puede utilizar la clave de tipo para identificar la caja de strings suministrada y deducir sus características de equipamiento. La indicación de uso está disponible en la sección "Descargas" de la página del producto de la caja de strings en www.phoenixcontact.com.
Ver menos¿Deben utilizarse fusibles fotovoltaicos para proteger las instalaciones fotovoltaicas?
Para Europa es válido lo siguiente de acuerdo con HD 60364, parte 7-712: los fusibles fotovoltaicos deben utilizarse en instalaciones fotovoltaicas en las que se instalen más de dos strings fotovoltaicos conectados en paralelo por cada rastreador MPP... Ver más
Para Europa es válido lo siguiente de acuerdo con HD 60364, parte 7-712: los fusibles fotovoltaicos deben utilizarse en instalaciones fotovoltaicas en las que se instalen más de dos strings fotovoltaicos conectados en paralelo por cada rastreador MPP. Este requisito se aplica debido a que las instalaciones fotovoltaicas deben ser resistentes a cortocircuitos.
En instalaciones fotovoltaicas, la corriente de cortocircuito se encuentra aproximadamente en el rango de servicio nominal. Con uno o dos strings fotovoltaicos, los fusibles fotovoltaicos no tienen función protectora alguna, sino que incluso empeoran el rendimiento del sistema, ya que son una fuente potencial de fallos y, además, son causa de una potencia disipada ligeramente superior.
Si se conectan en paralelo tres o más strings fotovoltaicos, un fallo de aislamiento doble debido a una corriente de fuga puede dañar irreparablemente los módulos fotovoltaicos o suponer una carga para los cables fotovoltaicos por encima de sus valores nominales de servicio. En este caso, los fusibles fotovoltaicos contribuyen en gran medida a proteger la instalación fotovoltaica y a evitar posteriores lesiones y daños materiales en los edificios.
Encontrará información sobre la resistencia a la corriente inversa y la protección máxima por fusible de módulos fotovoltaicos en la hoja de características del fabricante.
Los sistemas fotovoltaicos con optimizadores de potencia DC (p. ej., de SolarEdge) suponen una excepción. Mediante optimizadores de potencia es posible evitar, en parte, corrientes de fuga en los cables o módulos fotovoltaicos para hasta tres strings fotovoltaicos conectados en paralelo. En este caso, es posible prescindir del uso de fusibles fotovoltaicos. Tenga además en cuenta las indicaciones del fabricante de los optimizadores de potencia.
¿Hay una opción sencilla para minimizar las pérdidas de energía de la instalación fotovoltaica?
Para reducir las pérdidas de energía de la instalación fotovoltaica se requieren secciones de cable más grandes.
Las cajas de strings de Phoenix Contact con conectores DC SUNCLIX ofrecen la posibilidad de conectar cables de diferentes seccion...
Ver más
Para reducir las pérdidas de energía de la instalación fotovoltaica se requieren secciones de cable más grandes.
Las cajas de strings de Phoenix Contact con conectores DC SUNCLIX ofrecen la posibilidad de conectar cables de diferentes secciones de forma rápida y sin herramientas. Para algunas de estas cajas de strings se pueden conectar de forma estándar secciones de cable superiores a 6 mm2. Para las demás cajas de strings con conectores DC SUNCLIX se adjuntan conectores para una sección de cable de hasta 6 mm2 para el lado de salida DC.
Sin embargo, para algunos de estos artículos también se pueden utilizar conectores diseñados para secciones de cable de mayor tamaño. Por regla general, el espacio en la zona de conexión de la caja de strings está lo suficientemente dimensionado.
La información sobre la sección de cable máxima conectable de la caja de strings se encuentra en los datos técnicos del artículo, en el área "Datos de conexión". Encontrará los conectores correspondientes en el área "Accesorios" del artículo.
Si se conectan a la caja de strings menos strings fotovoltaicos de los técnicamente posibles, ¿afecta esto a la corriente máxima conectable por string fotovoltaico?
Para esto, tenga en cuenta la información "Corriente total rastreador MPP" en el área "Propiedades eléctricas" de los datos técnicos del artículo. Para calcular la corriente máxima por string fotovoltaico, este valor debe dividirse entre el número de strings fotovoltaicos conectados.
¿Pueden utilizarse las cajas de strings de Phoenix Contact en zonas exteriores no protegidas?
Las cajas de strings de Phoenix Contact tienen carcasas de policarbonato reforzado con fibra de vidrio o poliéster. Las carcasas son especialmente resistentes y cumplen el índice de protección IP65. No obstante, las pruebas de índice de protección IP... Ver más
Las cajas de strings de Phoenix Contact tienen carcasas de policarbonato reforzado con fibra de vidrio o poliéster. Las carcasas son especialmente resistentes y cumplen el índice de protección IP65. No obstante, las pruebas de índice de protección IP realizadas para la carcasa según la norma DIN EN 60529 son meramente comparativas y sirven para clasificar las propiedades. Tales pruebas duran solo unos pocos minutos y no pueden simular una situación de instalación real.
Una radiación ultravioleta a largo plazo con una intensidad parcialmente elevada también puede afectar a los componentes de la caja de strings. Por ello, para el montaje en zonas exteriores no protegidas debe instalarse una cubierta de protección contra la intemperie sobre la caja de strings.
Encontrará cubiertas de protección contra la intemperie adecuadas junto al artículo en el área "Accesorios".
¿Ofrece Phoenix Contact cajas de strings adecuadas para inversores con varios pares de entrada por rastreador MPP y corriente de entrada limitada por cada par de conectores, y hay que tener en cuenta alguna particularidad para la instalación con estos tipos de inversores?
Las cajas de strings de Phoenix Contact que son adecuadas para esta aplicación llevan la denominación adicional "EQ" en la descripción del artículo.
Estas cajas de strings conectan los strings fotovoltaicos internamente a un potencial por cada pol...
Ver más
Las cajas de strings de Phoenix Contact que son adecuadas para esta aplicación llevan la denominación adicional "EQ" en la descripción del artículo.
Estas cajas de strings conectan los strings fotovoltaicos internamente a un potencial por cada polo, integran la protección contra sobretensiones en cada cableado de derivación y, a continuación, vuelven a derivar los strings fotovoltaicos. Los cables de salida en el caja de strings deben tener la misma sección y la misma longitud de cable. Además, en caso de fallo, cada conductor conectado a la caja de strings debe poder soportar toda la corriente de cortocircuito por cada circuito eléctrico DC o estar protegido mediante fusibles de la clase de funcionamiento gPV.