Cable redondo confeccionado; control: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); longitud de cable: variable
Sistemas de cableado específicos del sistema de control
Nuestro cableado del sistema específico del sistema de control se ha desarrollado específicamente para su acoplamiento rápido y sin fallos a módulos de E/S de distintos sistemas de control. Mediante los adaptadores frontales, cables de sistemas y módulo de transferencia de señales fáciles de enchufar, en particular la nueva generación VARIOFACE Front Connect, ahorrará hasta el 90 % del tiempo y el 60 % de espacio con respecto a las soluciones convencionales. El cableado del sistema VARIOFACE está disponible para todos los sistemas de E/S convencionales.
Módulo de interconexión VARIOFACE COMPACT LINE para sistemas S7-1500 de Siemens con marcado específico S7-1500, con conexión push-in, ancho de módulo: 97,7 mm
Módulo de transferencia para la conversión de TDC3000 a plataformas de control modernas, salida digital, 16 canales con relé
VIP Power Cabling, adaptador frontal universal con cable redondo confeccionado y apantallado para la conexión a todos los módulos de E/S habituales de 20 polos Emerson FB3000 3MSG12. Es posible conectar 1 x 20 conductores individuales (cada uno de ellos equipado con puntera) (conexión en campo, p. ej. mediante 20 bornas).
Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 2 x 4 canales.
Adaptador frontal VARIOFACE VIP, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 1 x 8 canales.
Módulo de entrada analógico de 16 canales y módulo de salida analógico de 8 canales con conexión por tornillo y conector de conexión redundante. Apto para tarjetas Yokogawa SAI 143, SAV 144, SAI 533.
Adaptador frontal, conexión de 4 x 8 canales para SIMATIC S7-300, de 14 polos
Módulo de interconexión VARIOFACE para módulos analógicos de Siemens SIMATIC® S7-1500, para máx. 2x 2 canales con rotulación específica de SIMATIC®, borne interrumpible por cuchilla y toma de pruebas así como bornes de fuente de alimentación
Módulo de entrada digital de 16 canales con conexión por tornillo y alimentación de tensión redundante. Apto para tarjeta Yokogawa SDV 144.
Sus ventajas
- Acoplamiento rápido y sin fallos a módulos de E/S de distintos equipos de automatización gracias a sistemas de cableado específicos para el sistema de control
- Amplia selección de distintas funciones como relé, relé de estado sólido o conector pasamuros
- Construcción individual mediante módulos de conexión en tecnología de conexión de uno, dos o tres cables
- Conexión flexible con la tecnología de conexión push-in, por resorte o por tornillo
- Planificación sencilla con lista cruzada de diseño o selector online
- Los sistemas de cableado forman parte del sistema COMPLETE line
Sistemas de cableado VARIOFACE con componentes enchufables
Resumen de sistemas de cableado específicos del sistema de control
El sistema de cableado VARIOFACE específico de los sistemas de control consta de los siguientes componentes:
-
Adaptador frontal:
El adaptador frontal clasifica las señales de forma que se suprime el costoso cableado de cables individuales. Basta con enchufarlo en la tarjeta de entrada/salida adecuada del sistema de control. Se suministran soluciones para los siguientes fabricantes de sistemas de control: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Cables de sistema:
Mediante un cable de sistema preconfeccionado se transfieren las señales del sistema de control al módulo. Están disponibles en distintas versiones, con diferentes longitudes, números de polos y apantallamientos. -
Termination boards:
El termination board transfiere las señales de control y campo. Benefíciese también de la variedad del programa de productos. Los termination boards se suministran con distintas tecnologías de conexión, anchuras totales y diferentes funciones.
VARIOFACE Front Connect
La nueva generación de termination boards altamente compactas es el complemento perfecto entre el sistema de E/S remoto y el nivel de campo. Un diseño innovador garantiza un cableado rápido y sin errores, además de ahorrar espacio en el armario de control. VARIOFACE Front Connect refuerza de forma óptima la periferia descentralizada con una gran flexibilidad y un diseño estrecho.
VARIOFACE Front Connect
Cableado convencional con conductores individuales
Cableado convencional con conductores individuales
El cableado de la periferia con conductores individuales requiere mucho tiempo y es propenso a fallos.
Características:
- Requiere mucho tiempo porque son necesarios muchos pasos de trabajo individuales, como cortar a medida, pelar, rotular, crimpar y disponer los hilos
- Cada conexión de alambre individual es una posible fuente de errores
- Los mazos de cables no son claros
- Ardua localización de fallos
- Máxima flexibilidad gracias a los conductores individuales
Sistemas de cableado VARIOFACE
Sistemas de cableado VARIOFACE
Los sistemas de cableado son un concepto de cableado sistemático que consta de adaptador frontal, cable de sistema y módulo.
Características:
- Los componentes enchufables permiten una conexión rápida y sin fallos
- 90 % de ahorro de tiempo en comparación con el cableado de conductores individuales convencional
Configurador de cableado del sistema para sistemas de control
Configurador: VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control
Configure su solución Plug and Play personalizada. La interfaz de usuario intuitiva y los modelos en 3D garantizan un manejo sencillo. Con solo unos clics, puede seleccionar los componentes de su solución, que constan de adaptadores frontales, cables de sistema y módulos de transferencia de señales.
Sistemas de cableado específicos del sistema de control con adaptador PLC-V8
El adaptador de sistemas de cableado le permite una conexión rápida y sin fallos de módulos de relé en el nivel del sistema de control. En esta solución se combinan las propiedades de producto de PLC-INTERFACE con las del sistema de cableado VARIOFACE. El módulo de entrada y salida permite, gracias a su construcción modular, un equipamiento específico del canal según los requisitos de conexión.