SAC-4P-M12MRT/ 5,0-110 - Cable de potencia
1089965

Cable de potencia, 4-polos, PVC, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M12, codificación: T, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial