WIREFOX 10 - Pelacables
1212150

Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Detalles de producto









Sus ventajas

Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
Práctico cortador de cable integrado
Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable