PT 2,5-4L - Borne multipiso
1334599

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 18 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Gran ahorro de espacio gracias a la integración compacta de dos circuitos eléctricos independientes en una sola borna
Optimizado para el cableado manual y automatizado