XTV 6-TWIN-PE - Borna de tierra
1329507

Borna de tierra, número de conexiones: 3, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores rápida y sin esfuerzo para todos los tipos de conductores debido a los resortes de contacto pretensados
La alta flexibilidad al introducir los conductores permite una conexión sencilla de conductores con o sin puntera
Conexión de conductores clara gracias a la dirección de conexión lateral y a la posición inequívoca de los pulsadores
Fácil adquisición de la información: el código QR de la borna proporciona toda la información importante sobre el producto
Las bornas para carril con conexión Push-X forman parte del sistema COMPLETE line