XT 2,5-TWIN/1P - Borne de paso
1544639

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 3, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

CLIPLINE complete COMBI es la borna para carril que, mediante confecciones de cables, ofrece una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control.
Además de las características clásicas del sistema CLIPLINE complete, la borna para carril XT-COMBI destaca por la moderna tecnología de conexión XT y la posibilidad de enchufarla.
La tecnología de conexión XT ofrece la posibilidad de conectar conductores directamente y sin herramientas, incluso sin puntera montada.
La zona de enchufe COMBI es universal y se pueden utilizar todos los conectores COMBI existentes para establecer una conexión con ella.