UKKB 3 SO - Borne de paso
3048797

Borne de paso, con espacio de bornes cerrado por un lado, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles