CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
NK
ID de homologación: 09 ME 139ABS
ID de homologación: 22-2196825-PDADNV
ID de homologación: TAE000014HIECEx
ID de homologación: IECExKIWA19.0011UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
ID de homologación: KIWA19ATEX0019UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Examen CE de tipo | 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |