CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
piso superior | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
piso inferior | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
piso superior | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
piso inferior | 300 V | 10 A | 26 - 16 |