PTMED 4 - Borne de paso
3212141

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Borne de paso de igual contorno disponible
Disposición clara gracias a los símbolos de conmutación impresos
Disposición clara
Manejo sencillo
Construcción compacta
Accesorios numerosos y flexibles
Engaste seguro en las posiciones finales