PTI 16-NLS-FI-FE - Borna de instalación
1030135

Borna de instalación, con función de soporte final, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 70 A, Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 0,5 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro/amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles