PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH
-
Borna de doble piso
3214661
Borna de doble piso, para bus KNX en la instalación de edificios, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blanco
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne KNX |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 2 |
Potenciales | 2 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 1,5 mm² |
1er y 2º piso | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Calibre macho | A1 / B1 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1 mm² se recomienda el uso de la puntera AI-S 1-8 TQ código de artículo 1200293 |
Corriente nominal | 16 A |
Corriente de carga máxima | 16 A |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 1,5 mm² |
1er y 2º piso Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Rango de temperatura de funcionamiento (1) | -60 °C ... 85 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento (2) | -40 °C ... 110 °C |
Accesorios con certificado Ex | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
3030747 ATP-STTB 4 | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-3,5 / 3213014 |
Puente enchufable / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
Puente enchufable / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
Puente enchufable / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
Puente enchufable / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
Puente enchufable / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
Datos puente | 13 A / 1,5 mm² |
Incremento de temperatura Ex | 40 K (14,7 A/1,5 mm²) |
para puentear con puente | 352 V |
- en puenteado no contiguo | 220 V |
- en puenteado no contiguo mediante borne PE | 220 V |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 320 V |
analógica | (permanente) |
Planta Ex Generalidades | |
Tensión nominal | 352 V |
Corriente asignada | 13,5 A |
Corriente de carga máxima | 13,5 A |
Datos de conexión Ex Generalidades | |
Sección nominal | 1,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 16 |
Capacidad de conexión, cable rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 26 ... 16 |
Capacidad de conexión, cable flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 26 ... 16 |
analógica | (permanente) |
Planta Ex 1er nivel | |
Resistencia de contacto | 1,7 mΩ |
analógica | (permanente) |
Planta Ex 2º nivel | |
Resistencia de contacto | 1,4 mΩ |
Anchura | 3,5 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 78,8 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 48,2 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 55,7 mm |
Color | blanco (RAL 9010) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3214661 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | BE2214 |
GTIN | 4055626158006 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8,066 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,872 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-3,5 - Puente enchufable 3213014
-
FBS 3-3,5 - Puente enchufable 3213027
-
FBS 4-3,5 - Puente enchufable 3213030
-
FBS 5-3,5 - Puente enchufable 3213043
-
FBS 10-3,5 - Puente enchufable 3213056
-
FBS 20-3,5 - Puente enchufable 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - Puente enchufable 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Puente enchufable 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Puente enchufable 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Puente enchufable 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Puente enchufable 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Puente enchufable 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - Puente enchufable 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Puente enchufable 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Puente enchufable 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Puente enchufable 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Puente enchufable 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Puente enchufable 3213206
-
FBS 50-3,5 - Puente enchufable 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - Puente enchufable 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - Puente enchufable 3000707
-
FBS 1,5/S-PV - Puente de potencial 3216263
-
D-PTTBS 1,5/S - Tapa final 3214699
-
D-PTTBS 1,5/S-KNX - Tapa final 3214664
-
STP 3,5-2 - Soporte para señalización 0830131
-
D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Tapa final 1029588
-
AI-S 1 - 8 TQ - Puntera 1200293
-
PS-3,5 - Clavija de pruebas 3031010
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0829414
-
ZB 3,5 CUS - Tira de cinta Zack 0829415
-
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0801404
-
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0801405
-
UCT-TM 3,5 - Marcador para bornes 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - Marcador para bornes 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0830292
-
TMT (EX9,5)R - Marcador para bornes 0828295
-
US-TM 100 - Marcador para bornes 0829255
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marcador para bornes 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marcador para bornes 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
ST-BW 0 - Herramienta de accionamiento 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Tenaza de crimpado 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Tenaza de crimpado 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Tenaza de crimpado 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Tenaza de crimpado 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Tenaza de crimpado 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Tenaza de crimpado 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Tenaza de crimpado 1212043
-
CRIMPFOX-M - Tenaza de crimpado 1212072
Sus ventajas
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia