EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505UL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Conductores Al | 1000 V | 230 A | 2 - 300 | |
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 290 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: amarillo
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Conductores Al | 1000 V | 230 A | 2 - 300 | |