El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PT 4-FSI/F-LED 12 - Borne de carril para fusible
3208951

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Plano, tipo de fusible: ISO 8820-3 tipo F (miniatura), tensión nominal: 12 V DC, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Comprobación confortable de los fusibles a través de la toma de pruebas en ambos lados
Rápida identificación de fusibles defectuosos gracias a la indicación de estado LED
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Los cartuchos de fusibles se colocan o se cambian con facilidad, puesto que es muy fácil acceder a los mismos
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional