Los bloques distribuidores de funciones PTFIX-function permiten integrar fácilmente elementos funcionales, por ejemplo, elementos separadores, fusibles o componentes. Los bloques tienen un puente integrado y están disponibles con siete puntos de embornaje y una sección nominal de 2,5 mm².
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 19, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: pegar, color: negro/amarillo