PTFIX 10/6X4-SI (5X20) - Bloque distribuidor de funciones
1172135

Bloque distribuidor de funciones, tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Derivación, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 6 mm2, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección:  0,5 mm2- 16 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles