MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP
-
Acondicionador de señal
2905724
Amplificador de separación NAMUR Ex i. Para el funcionamiento de detectores de proximidad Ex i y conmutadores en la zona Ex. Salida por transistor pasiva (resistiva, compatible con Yokogawa), transparencia de defecto de línea, hasta SIL 2 según IEC 61508, conexión push-in
Detalles de producto
Tipo de producto | Acondicionador de señal |
Familia de productos | MACX Analog |
Número de canales | 1 |
Ejecución | Amplificador de separación i Ex con seguridad funcional SIL |
Configuración | Conmutador DIP |
Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Funcionalidad | |
Configuración | Conmutador DIP |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Separación galvánica Entrada/salida | |
Separación galvánica | 375 V (Valor de pico según IEC/EN 60079-11) |
Separación galvánica Entrada / salida / alimentación, conector de bus para carril | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Separación segura según IEC/EN 61010-1 |
Separación galvánica Entrada/alimentación, conector de bus para carriles | |
Separación galvánica | 375 V (Valor de pico según IEC/EN 60079-11) |
Sistema de control compatible YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Tarjeta de E/S adecuada | SDV144 |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
Potencia disipada | < 0,6 W |
Consumo de potencia | < 600 mW |
Señal: NAMUR | |
Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
Número de entradas | 1 |
Fuentes de entrada utilizables | Detectores de proximidad NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contactos de conmutación sin potencial | |
Contactos de conmutación con resistencia | |
Umbral de conmutación Señal "0" Corriente | < 1,2 mA (bloqueante) |
Umbral de conmutación Señal "1" Corriente | > 2,1 mA (conductor) |
Histéresis de conmutación | < 0,2 mA |
Detección de fallo de línea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Rotura de cable) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
Conectable/desconectable mediante interruptor DIP | |
Tensión en circuito abierto | 8 V DC |
Señal | |
Número de salidas | 1 |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Conector hembra de pruebas | |
Diámetro máx. | 2,3 mm |
Datos técnicos de seguridad | |
Inductancia interna máx. Li | despreciable |
Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
Tensión máx. de salida Uo | 9,6 V |
Corriente máx. de salida Io | 10 mA |
Potencia máx. de salida Po | 25 mW |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC/DC |
IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
Datos | |
Número de canales | 0 |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
LED amarillo (estado de conexión) | |
LED rojo (error de línea) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 116 mm |
Profundidad | 113,7 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Datos técnicos de seguridad | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Datos técnicos de seguridad | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Observación | Adicionalmente EN 61326 |
ATEX | |
Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
Certificado | IBExU 12 ATEX 1169 |
IECEx | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificado | IECEx IBE 12.0018X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | NEPSI GYJ20.1314X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Listed |
Certificado | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
EAC Ex | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificado | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificado | DNV 18.0144 X |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
GB Standard | |
Normas/especificaciones | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2905724 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK1213 |
GTIN | 4046356992374 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 167 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 147,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85365019 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Soportes modulares 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
D-UKK 3/5 - Tapa final 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Tapa final 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Borne para componentes 2941662
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Señal de entrada: seguridad intrínseca [Ex ia]; para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6) o contactos de conmutación
Salida de señal con comportamiento resistivo (transistor), compatible con la tarjeta Yokogawa ProSafe DI SDV 144
Salida de señal con transparencia de fallo de conducto, mensaje de error en conducto directamente a través de la salida de señal
Hasta 5 kHz de frecuencia de conmutación
Sentido de actuación conmutable
Detección de errores de línea (LFD) activable y desactivable
SIL 2 según IEC/EN 61508
Separación galvánica de 3 vías
Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril simétrico
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión push-in
Instalación permitida en la zona 2
Anchura de la carcasa: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia