MACX MCR-UI-UI-UP
-
Acondicionador de señal de entrada
2811459
Amplificador de separación configurable con separación galvánica, segura y amplia gama de alimentación (24 V ... 230 V CA/CC). Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración de encargo, conexión por tornillo, SIL
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Ajuste Span | ± 4 % |
| Ajuste Zero | ± 4 % |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | 10 kHz (conmutable 30 Hz) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | < 0,9 W (20 mA) |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,0075 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (del valor final, ajustado) |
| Separación galvánica | |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 60079-7 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 275 V |
| Alimentación | |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Potencia disipada | < 0,8 W (Con 24 V DC / 20 mA) |
| < 0,9 W (con 230 V AC / 20 mA) | |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Tensión | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (Configurable con conmutador DIP) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Señal de entrada Tensión mínima | ± 50 mV |
| Señal de entrada Tensión máxima | ± 100 V |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 1 mA (Configurable con conmutador DIP) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Señal de entrada de corriente mín. | ± 1 mA |
| Señal de entrada Corriente máxima | ± 100 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | aprox. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | aprox. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí, conmutable |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V (Configurable con conmutador DIP) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Señal de salida tensión máxima | 15 V |
| Señal de salida tensión invertida | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (Configurable con conmutador DIP) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 35 mA |
| Señal de salida corriente invertida | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (20 mA; activado) |
| pasivo: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Ripple | < 10 mVef. |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Conector hembra de pruebas | |
| Diámetro máx. | 2 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 275 V |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 190 V |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 45 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 09 ATEX E 028 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF21UKEX2811459X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 09.0013X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | 2021122304114078 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| INMETRO | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | DNV 21.0125 X |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 1,9 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 4,6 % |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2811459 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DK1111 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 189 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 149,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
Productos compatibles
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accesorios 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Ajuste de más de 1600 conversiones de señales mediante interruptor DIP en el lado frontal
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instalación permitida en la zona 2
Separación galvánica de 3 vías
Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
Amplificador de separación analógico para separar, filtrar, amplificar y transformar señales analógicas estándar
Salida activa o pasiva
Indicación de diagnóstico y de estado para tensión de alimentación
Señales de entrada y salida configurables, incluidas señales de corriente y tensión bipolares
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia