CT 10-2/2-GS/3E - Almacén
2765408

Almacén para protecciones bastas CT, para alojar 10 descargadores de gas de tres electrodos, vacío. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias al diseño pequeño
Posibilidades de uso flexibles con la protección enchufable modular
Utilizable en regletas de conmutación y separadoras LSA PLUS o CT-TERMIBLOCK con la tecnología de conexión adaptada