El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.
Manguito terminal para protección de cable, material: PP, color: gris, clase de inflamabilidad según UL 94: HB, diámetro interior: 9 mm