El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris claro, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 30 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm