Digitalización y Maritim 4.0

Los datos inteligentes como base de un futuro digital

La digitalización hace que las embarcaciones sean cada vez más eficientes. Los datos inteligentes son la base de la automatización naval inteligente. "Maritim 4.0." es la palabra clave.

Para seguir siendo competitivos en el futuro, la digitalización de la embarcación requiere nuevas tecnologías y soluciones en todas las fases de su vida útil. Confíe en nuestra experiencia en tecnología de redes y automatización, ampliada desde hace tiempo con tecnologías pioneras, para que su aplicación marítima esté preparada para el futuro.

Póngase en contacto con nosotros
Embarcación digitalizada en el contexto de Maritim 4.0

Maritim 4.0 – la transformación digital de la industria marítima

Captación, control y visualización de datos – benefíciese de la creciente interconexión y digitalización del sector marítimo. No solo le ofrecemos tecnología de red y soluciones de automatización de un solo proveedor, sino que también garantizamos la protección de sus datos contra los ciberataques y la piratería moderna. Estamos a su disposición, tanto si se enfrenta al reto de hacer funcionar toda su flota de forma más eficiente como si desea diseñar las operaciones individuales de los buques de forma más modular y conectarlas al sistema de control con mayor rapidez. Sumérjase en nuestro mundo digital y marítimo.

Embarcación digitalizada abstracta sobre fondo negro

Datos, datos, datos – saque el máximo partido a sus datos

Sus ventajas

  • La captación, el control y la regulación de datos y la conexión en red de todas las estructuras a bordo garantizan un aumento de la eficacia de su aplicación marítima
  • Los productos certificados según la norma IEC 62443 garantizan una comunicación segura desde el puente hasta la costa
  • Las soluciones modulares de control se adaptan con flexibilidad a sus necesidades
Diagrama MTP - Module Type Package en diseño de panal

MTP – Modular Type Packaging

Smart Ship Engineering con Modular Type Packaging MTP en la industria naval

Junto con la VDMA y los principales proveedores de la industria naval, Phoenix Contact participa en un grupo de trabajo desarrollando un procedimiento de estandarización para la integración de modelos Module Type Packaging en este sector.

Ya se trate de un integrador de sistemas, un fabricante de maquinaria o un astillero: el Modular Type Packaging (MTP, por sus siglas en inglés) mejora toda la cadena de valor en la construcción y puesta en servicio de embarcaciones. Los Modular Type Packages se utilizan para integrar diferentes sistemas a bordo sin tener que realizar complejos ajustes en las interfaces de la automatización naval.

MTP es el pionero en la conexión en red de extremo a extremo de los sistemas marítimos.

Ingeniería de módulos universal Nuestra solución de software para la aplicación flexible de la planificación de módulos. La implementación de la planificación de módulos debe partir de la simplicidad en la ingeniería. Para ello, le ofrecemos una herramienta de ingeniería de módulos flexible, el MTP-Designer. Con un clic del ratón y con poco esfuerzo de ingeniería puede crear usted mismo módulos MTP según la norma VDE 2658. Además, los archivos MTP pueden importarse automáticamente desde las herramientas de ingeniería de procesos.

Ingeniería de módulos en el ordenador con el software MTP-Designer
Configuración de módulos en el ordenador con el software MTP-Designer
Logotipo de la biblioteca de bloques de función MTP
Pantallas en el sistema de control
Ingeniería de módulos en el ordenador con el software MTP-Designer

La ingeniería de módulos describe las piezas de una instalación de procesos y las divide en unidades funcionales más pequeñas.

Benefíciese de una rápida puesta en servicio y configuración, ya que el MTP-Designer genera de forma completamente automática el programa para la automatización de los módulos. Así se crean todos los servicios y también todos los objetos de automatización conforme a VDE 2658-4.

Configuración de módulos en el ordenador con el software MTP-Designer

Para facilitar el manejo, la visualización local se genera automáticamente en el sistema de control, además de la ingeniería de módulos y plantas basada en el diagrama DTI.

En paralelo a la generación de la visualización, se determinan todas las interfaces (OPC UA-Tags) para la posterior transmisión de los datos.

Logotipo de la biblioteca de bloques de función MTP

La biblioteca de bloques de función MTP cumple el estándar MTP VDI/VDE/NAMUR 2658. La biblioteca incluye interfaces para los equipos de campo, la visualización local y la integración de la instalación modular en un nivel de control de procesos superior (Process Orchestration Layer, abreviado POL).

Para que la programación de las instalaciones modulares sea lo más sencilla y rentable posible, le ofrecemos bloques de función preconfigurados.

Descargue ahora la biblioteca de bloques de función MTP de la PLCnext Store:

Ir a la PLCnext Store: Module Type Package FB
Pantallas en el sistema de control

En el archivo de descripción creado por MTP-Designer se describen todas las interfaces de manera formal según la norma VDI/NAMUR VDE 2658-3.

Los programadores del sistema de control de procesos disponen de esta forma de toda la información necesaria desde el principio: una representación de esta visualización como derivación del diagrama DTI y todas las interfaces necesarias para la aplicación de los datos requeridos.

Productos

Los numerosos años de experiencia y los conocimientos técnicos del sector se reflejan en soluciones extraordinarias para su industria.

Tecnologías

Conozca nuestras tecnologías abiertas y seguras para un futuro sostenible.

Huerto solar con aerogeneradores e iconos de la tecnología de comunicación en red
Iconos de ciberseguridad con mano
Seguridad funcional en una línea de producción
Logotipo de la protección contra explosión
Huerto solar con aerogeneradores e iconos de la tecnología de comunicación en red

Las nuevas tecnologías 5G, APL, TSN y OPC UA forman juntas la comunicación del futuro. Y es que solo así pueden interconectarse puntos de datos de forma segura, sencilla y rápida.

Estamos comprometidos con todos los organismos de normalización importantes. En ellos, contribuimos a elaborar para usted un nuevo estándar de comunicación para la automatización, que sea común para todos los fabricantes.

Más información sobre las tecnologías de comunicación y transmisión
Iconos de ciberseguridad con mano

Para responder a las elevadas exigencias de la seguridad IT, no basta con la instalación de cortafuegos en uno u otro punto de la infraestructura crítica. Para minimizar todos los riesgos de ciberseguridad, es importante definir los objetivos de protección. Estos objetivos de protección se basan en la norma común IEC 62443 "Seguridad IT para soluciones de automatización industrial".

Como proveedor de servicios de seguridad ICS certificado, le proporcionamos un apoyo sostenible. El enfoque holístico también incluye el desarrollo de productos orientados a la seguridad.

Más información sobre seguridad industrial
Seguridad funcional en una línea de producción

La gestión de los riesgos no es lo único esencial para proteger el medio ambiente y las personas, sino que también es importante mantener las instalaciones y, por tanto, salvaguardar la inversión. Además del nivel de integridad de seguridad (SIL), el nivel de rendimiento (PL) también desempeña un papel importante en el uso de los sistemas de seguridad automatizados. Las soluciones descentralizadas y de configuración flexible, como la tecnología SafetyBridge, ya se utilizan hoy en día en aplicaciones SIL3 en diversas aplicaciones. Pueden integrarse fácilmente en el sistema de control.

Benefíciese de nuestros sistemas de control de seguridad para aplicaciones complejas que permiten la integración en redes Profisafe y Profinet. La desconexión segura o la detección segura de gas y otras funciones de seguridad funcional pueden aplicarse con independencia del fabricante. Además, nuestros componentes ofrecen protección contra sobretensiones. Las cámaras vigilan la infraestructura descentralizada y la seguridad. También le apoyamos con amplios programas de formación.

Más información sobre seguridad funcional
Logotipo de la protección contra explosión

Un aspecto importante de la seguridad se deriva de los gases inflamables que se generan, transportan y almacenan en el contexto de las aplicaciones Power-to-X. Si se escapan de forma inadvertida, se puede generar una atmósfera explosiva o tóxica. Para advertir al personal en estos casos, es necesario contar con una tecnología de sensores y equipos de alerta de gases adecuados. El tráfico de las fábricas tampoco puede pasar por estas zonas. Para la regulación del tráfico, enlazamos sus sistemas de semáforos con los detectores de gas mediante la tecnología de transmisión adecuada.

Para los requisitos en zonas Ex con distintas áreas, le ofrecemos una amplia selección de soluciones y productos. Nuestros productos abarcan desde bornas y conectores para placa de circuito impreso hasta bornas Ex, acondicionadores de señal Ex y transductores de medida, pasando por la protección contra sobretensiones y sistemas de E/S.

Más información sobre la protección contra explosión
Estamos a su disposición
Encontrar una solución juntos

Estaremos encantados de asesorarle en su proyecto de modernización o ampliación para digitalizar su aplicación marítima y hacerla más eficiente. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Póngase en contacto con nosotros
Reunión de asesoramiento para aplicaciones marítimas