Tanto los datos de medición de los sensores locales como los de los sensores LoRaWAN descentralizados se transmiten con un módem a través de la red de radiotelefonía móvil a la plataforma IoT grovez.io de Phoenix Contact. Se trata de una aplicación web en la que se pueden visualizar los valores medidos. De este modo, los usuarios de la Agencia de Medio Ambiente de Bielefeld disponen de información actualizada del estado de las aguas. Además de los valores actuales, también es posible mostrar los datos históricos en tendencias, por ejemplo, para detectar las fluctuaciones en el contenido de oxígeno.
Además, los datos también se facilitan a otros usuarios, como los servicios públicos municipales, a través de una conexión de nube a nube. Esto permite a la propia plataforma de datos de los servicios municipales de Bielefeld acceder a los datos del broker MQTT central a través de una conexión VPN (Virtual Private Network) segura.