Contadores de servicios públicos e informes eficientes en el centro de exposiciones MCH Messecenter Herning Reequipamiento flexible para una mayor transparencia y una facturación de la energía precisa
Perfil del cliente
Un centro de exposiciones con infraestructuras complejas
El centro de exposiciones MCH Messecenter Herning es uno de los mayores recintos para eventos de Dinamarca. Tras décadas de crecimiento, cuenta con varios pabellones, un estadio y amplias zonas de servicios. Esta diversidad hace del recinto un lugar muy animado para ferias y eventos internacionales, pero también constituye un reto cuando se trata de registrar con transparencia el consumo de energía.
Desafío
Crear transparencia sin detener las operaciones
Los operadores se enfrentaban a una difícil tarea: ¿cómo implementar una solución moderna de monitorización de energía sin cambiar radicalmente la infraestructura existente? La facturación tenía que ser más precisa y basarse en el principio de 'el usuario paga', al tiempo que las operaciones en curso debían continuar sin interrupciones.
Solución
Un sistema que crece con usted y ofrece resultados inmediatos
En lugar de rediseñarlo todo, los responsables optaron por un reequipamiento inteligente. Phoenix Contact desarrolló un concepto que se integra perfectamente en la estructura existente y puede ampliarse paso a paso.
La base la forman los medidores de energía de la serie EEM, que registran el consumo directamente. El Edge PC EPC 1522 se utiliza para agrupar los datos localmente, preprocesarlos y transferirlos cifrados de forma segura a la plataforma en la nube Proficloud.io. Allí están disponibles en paneles intuitivos, que incluyen funciones de exportación y elaboración de informes para una facturación sencilla.
Lo más destacado: la solución es modular y abierta. Pueden integrarse nuevos edificios o contadores adicionales en cualquier momento sin necesidad de grandes modificaciones. Gracias al Framework IoT y a los estándares abiertos, se pueden integrar incluso equipos de otros fabricantes. El resultado es un sistema flexible que crece con los requisitos y crea transparencia de inmediato.
Sus ventajas
- Facturación energética precisa y transparente
- Solución escalable para estructuras de edificios consolidadas
- Conexión a la nube segura y fácil manejo
- Reducción de las intervenciones de asistencia técnica gracias al acceso remoto
- La base para la optimización y la sostenibilidad futuras
Conclusión: el camino hacia una mayor eficiencia empieza por la transparencia
Con la introducción de la monitorización de energía, el recinto ferial de Herning ha dado un paso decisivo hacia la transparencia y la eficiencia. La solución no solo permite la facturación basada en el principio de 'el usuario paga', sino que también crea la base para decisiones sostenibles y futuras ampliaciones – sin afectar a las operaciones en curso.