Tomas de carga AC modulares con profundidad de instalación reducida: para un montaje flexible que ahorra espacio
Las tomas de carga CHARX connect modular tipo 2 de Phoenix Contact ahora están disponibles con una profundidad de instalación reducida: con la tercera generación, la empresa presenta una solución optimizada para una integración flexible y que ahorra espacio en las soluciones de infraestructura de carga.
Al reducir la profundidad de instalación en casi 20 mm, las nuevas tomas de carga ofrecen un ahorro de espacio de hasta el 38 % en comparación con la generación anterior. Son ideales para cargadores doméstico compactos y estaciones de recarga con espacio de instalación limitado. Otra novedad es que ahora la toma de carga puede montarse directamente en la placa de circuito impreso, como alternativa a la instalación tradicional mediante cables de conexión enchufables. La nueva generación también ofrece la posibilidad de elegir entre tres posiciones del actuador, a las 4, 8 y 12 horas. Esto permite una adaptación personalizada a las distintas situaciones de instalación. La toma de carga de infraestructuras sirve para montar tanto en la pared delantera y como en la trasera.
Al igual que su predecesora, la tercera generación se basa en un sistema modular que ha ganado dos premios. Los distintos componentes y funciones pueden combinarse de forma personalizada: tapa de protección IP55 en diseño redondo o cuadrado, opcionalmente con indicación de estado LED RGB integrada y obturador. Los cables de conexión enchufables también están disponibles en varias longitudes y clases de potencia, si se desea también con tecnología de sensores de temperatura. Además, la nueva generación es totalmente compatible con todos los componentes de la familia CHARX connect modular, por lo que ofrece la máxima libertad de diseño a los fabricantes de infraestructuras de recarga de AC.
Las tomas de carga AC también cumplen requisitos muy exigentes en cuanto a seguridad, robustez y diseño, garantizando un funcionamiento fiable incluso en condiciones ambientales exigentes. La tecnología de sensores de temperatura PTC integrada opcional protege contra el sobrecalentamiento, mientras que el obturador mecánico garantiza una protección contra contactos accidentales conforme a la norma según el índice de protección IPXXD. Además, los contactos totalmente moldeados y con revestimiento especial ofrecen una excelente protección contra la corrosión, una larga vida útil y una eficaz transmisión de potencia. El manejo intuitivo con una sola mano y el diseño compacto y robusto con plástico reforzado con fibra de vidrio hacen de CHARX connect modular la solución ideal para una infraestructura de recarga sofisticada, incluso en espacios muy reducidos.