Nuevas columnas de señalización configurables con interfaz IO-Link

27.08.2025
Columnas de señalización configurables PSD-SC

Phoenix Contact amplía su cartera de dispositivos de aviso con tres nuevas columnas de señalización configurables de la serie PSD-SC. Los modelos ofrecen hasta 15 segmentos RGB, varios modos de funcionamiento y son fáciles de parametrizar gracias a la interfaz IO-Link.

Las nuevas columnas de señalización de la familia PSD-SC están disponibles en dos tamaños con 9 o 15 segmentos RGB y permiten una visualización precisa de los estados de las máquinas en cuatro modos de funcionamiento: semáforo, nivel, barra e indicación de estado. Los segmentos RGB pueden controlarse de forma individual y ofrecen una gran luminosidad y buena visibilidad incluso a la luz del día. Dos variantes disponen además de un elemento acústico integrado con diez tonos en seis teclas, que proporciona un complemento acústico a la señalización visual. La parametrización se realiza a través de IO-Link mediante la integración IODD en PLCnext Engineer, lo que permite una integración sencilla en los sistemas de automatización existentes. Su robusto diseño con índices de protección IP66/IP69K, UL tipo 4X e IK08 garantiza un uso fiable en entornos industriales difíciles. Gracias a la tecnología de conexión M12 y a las opciones de montaje flexible (en suelo, pared o tubo) las columnas de señalización pueden utilizarse de diversas formas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management