Montaje simplificado de carriles DIN premontados

14.11.2023
Adaptador para carril DIN para el montaje de regleteros de bornas preconfeccionados

El adaptador para carril DIN Railfix de Phoenix Contact optimiza la fabricación de armarios de control, ya que simplifica la instalación de carriles DIN totalmente equipados. Ya no es necesario desmontar los componentes individuales del regletero de bornas para encajar el carril DIN.

Los adaptadores se atornillan directamente a la placa de montaje y el regletero de bornas acabado se introduce en los ganchos de sujeción. A continuación, se hace palanca en la posición de fijación del carril DIN con un destornillador estándar y se fija con un tornillo estándar M5. Se realiza un apantallamiento con material conductor. Los adaptadores Railfix están disponibles para carriles DIN de Phoenix Contact con dimensiones de 35/15 mm y 35/7,5 mm. Ofrecen una gran estabilidad y son resistentes a las vibraciones para el transporte del armario de control.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas