Control de edificios abierto para la automatización de edificios inteligente
Phoenix Contact amplía su gama para la automatización de edificios con la plataforma de sistema de control abierta CATAN C1. El control de edificios basado en la PLCnext Technology combina apertura, escalabilidad e interoperabilidad, y sienta las bases para una gestión de edificios eficiente y preparada para el futuro. Es adecuada tanto para proyectos de nueva construcción como para la modernización de edificios existentes que ya cuenten con una infraestructura KNX.
Los crecientes requisitos en materia de eficiencia energética, digitalización y normativa reguladora requieren soluciones de automatización flexibles. Por ello, la plataforma de sistema de control ayuda a los operadores, integradores y proyectistas a integrar sistemas técnicos de diferentes gremios en una plataforma común. Gracias a su arquitectura abierta, el sistema de control puede integrarse en distintos entornos de sistemas y complementarse con soluciones de software disponibles en la tienda online PLCnext Store. En la feria SPS de Núremberg, Phoenix Contact presentará además la integración del entorno de ingeniería PLCnext Engineer para CATAN C1. De este modo, la plataforma de sistema de control queda totalmente integrada en el ecosistema PLCnext Technology y, en el futuro, interactuará con los cuatro pilares de la PLCnext Technology: Control, Engineer, Store y Community. Los usuarios pueden desarrollar aplicaciones de automatización con las herramientas de ingeniería con las que ya están familiarizados de la PLCnext Technology y llevar a cabo de forma eficiente proyectos en la interfaz de la automatización industrial y de edificios.
El hardware tiene un diseño modular y permite aplicaciones que van desde el control de una sola estancia hasta complejos proyectos de automatización que abarcan diferentes gremios. Los módulos de ampliación permiten un escalado adaptado a las necesidades, mientras que el compacto formato para montaje en carril DIN facilita su integración en el armario de control.
Una característica destacada de la plataforma de sistema de control es el router KNX IP integrado. En combinación con la solución de software del socio de sistemas Symcon, pueden integrarse fácilmente los sistemas KNX existentes, así como otros sistemas de bus y protocolos como BACnet, Modbus o MQTT. De este modo, se logra una solución de automatización de edificios uniforme para aplicaciones como la iluminación, el control de sombras, HVAC, la gestión de la energía y el control de carga.
Además, la plataforma de sistema de control da respuesta a los requisitos actuales en materia de gestión de la energía inteligente. Se pueden integrar soluciones que cumplan con lo dispuesto en el artículo 14a de la Ley alemana de Energía (EnWG) y el artículo 9 de la legislación de energías renovables, así como aplicaciones para la gestión de consumo y el registro transparente de consumos energéticos. Al mismo tiempo, funciones de seguridad como el Secure Boot, el software firmado y las identidades de los equipos protegidas por TPM contribuyen a garantizar un alto nivel de protección del entorno del sistema. Además, la plataforma está diseñada para cumplir con los requisitos actuales de ciberseguridad y utiliza estándares de cifrado modernos.
Toda la familia de productos CATAN ha sido desarrollada según los principios de la economía circular y dispone del certificado Cradle to Cradle Certified®. La durabilidad, la transparencia de los materiales, la facilidad de mantenimiento y la reutilización contribuyen a la sostenibilidad de los proyectos de edificios y a la toma de decisiones de inversión a largo plazo. "Con CATAN C1 ofrecemos una plataforma de sistema de control abierta que combina la automatización de edificios con las ventajas del ecosistema PLCnext Technology. La compatibilidad con PLCnext Engineer amplía la plataforma con herramientas de ingeniería conocidas en el ámbito de la automatización industrial y facilita la implementación de aplicaciones en el entorno de los edificios. Gracias a su sencilla integración en entornos KNX y a su gran flexibilidad de ampliación, creamos una base preparada para el futuro que permite edificios sostenibles y energéticamente eficientes", afirma Steffen Mehnert, director del departamento de Industry Management and Automation en Phoenix Contact.