Automatización de edificios y salas sencilla Descubra las posibilidades de la automatización de edificios y salas con la plataforma de control abierta CATAN C1

Plataforma de control CATAN C1 en carril DIN con cables KNX/de control en el armario de control
Controlador de automatización modular CATAN C1 para la automatización de edificios con pantalla táctil

Cuando los edificios tienen que hacer algo más que funcionar

Los proyectos de edificios son cada vez más complejos: el aumento de los requisitos energéticos, las nuevas exigencias normativas y un número creciente de sistemas técnicos se topan con plazos ajustados, elevados requisitos de rentabilidad y el deseo de normas claras y repetibles. Y aquí es exactamente donde entra en juego la plataforma de control abierta CATAN C1. Como sistema de control abierto basado en la PLCnext Technology, puede integrarse de forma flexible en diferentes entornos de sistema y cargarse con diferentes soluciones de software de la PLCnext Store. De este modo, se crea una base técnica sobre la que los edificios pueden funcionar de forma segura, escalable y eficiente. En términos concretos, esto significa: estructuras claras, lógicas estandarizadas y una plataforma de control que puede ser utilizada de forma eficiente tanto en edificios nuevos como en proyectos de renovación con la infraestructura KNX existente. La base de hardware CATAN C1 con el router IP KNX integrado permite una conexión sin complicaciones para socios de sistemas como Symcon.

Visión general de las principales características

Mapa de imágenes interactivo: Controlador de automatización CATAN C1 sobre carril DIN en el armario de control con conexión KNX
Interfaces RS-485
Las dos interfaces RS-485 pueden configurarse cómodamente para el BIAS mediante un ajuste de software y sin necesidad de herramientas adicionales. Para permitir una integración sencilla en los sistemas de edificios y automatización existentes, ambas interfaces son compatibles con los protocolos usuales Modbus/RTU, DMX y BACnet MS/TP.
Mostrar detalles del producto
Interfaces RS-485
Integración en la infraestructura KNX
La plataforma de control CATAN C1 dispone de una interfaz KNX-TP con función de router KNX-IP integrada. Esto permite el acceso directo a su instalación KNX, sin necesidad de pasarelas de enlace adicionales. Con ello, la interacción con la automatización basada en KNX resulta especialmente eficaz y flexible. Gracias a la función de router, CATAN C1 puede utilizarse incluso como parte de la infraestructura backbone IP KNX. Esto también permite la programación de equipos KNX-TP a través de ETS.
Mostrar detalles del producto
Integración en la infraestructura KNX
Integración en la red Ethernet
CATAN C1 ofrece una conectividad completa con tres puertos LAN que permiten una gestión flexible de los puertos LAN y WAN. También se admite RSTP para una protección de bucle fiable. La comunicación mediante dos tarjetas de red hace que el sistema de control sea perfecto para redes segmentadas, conexiones redundantes y arquitecturas de automatización exigentes.
Mostrar detalles del producto
Integración en la red Ethernet
Manejo fácil para el usuario
El CATAN CONTROL PANEL está disponible como opción para todos los módulos de la línea de productos. Esta pantalla insertable no solo sirve como nivel de manejo prioritario local, sino que también ofrece un servicio especialmente sencillo gracias a la navegación intuitiva por los menús y a las aplicaciones específicas de los módulos.
Mostrar detalles del producto
Manejo fácil para el usuario
Canales de E/S multifuncionales
Todos los módulos de la familia de productos Catan disponen de canales de E/S muy flexibles que pueden configurarse para hasta seis aplicaciones diferentes por canal, desde señales digitales y analógicas hasta funciones especializadas. La conexión se realiza cómodamente mediante bornas push-in de 1,5 mm².
Mostrar detalles del producto
Canales de E/S multifuncionales
Soporte de audio para procesos de servicio
En la automatización de salas, los altavoces se instalan en el techo o en el suelo elevado. En caso de mantenimiento, buscar los equipos mediante planos puede llevar mucho tiempo. Para simplificar este proceso, los altavoces están integrados en el sistema de control y los módulos de ampliación. Los mensajes acústicos facilitan mucho la localización del equipo.
Mostrar detalles del producto
Soporte de audio para procesos de servicio
Interconexión preparada para el futuro con Single Pair Ethernet
La familia de productos Catan se basa en Single Pair Ethernet (SPE) como base de comunicación estandarizada para interconectar el sistema de control y los módulos de ampliación. Esto permite conectar hasta 16 módulos de ampliación a la plataforma de control de forma eficaz, ahorrando espacio y con un gran alcance a través de sencillas líneas de telecontrol. Los módulos pueden instalarse a una distancia de hasta 350 m.
Más información sobre Single Pair Ethernet
Interconexión preparada para el futuro con Single Pair Ethernet

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio y costes gracias a la gran flexibilidad de configuración de las E/S y al formato para montaje en carril DIN
  • Integración perfecta en sistemas KNX y base para proyectos de automatización de edificios profesionales con la solución de software de Symcon (PLCnext Store) y el router IP KNX integrado
  • Plataforma de control abierta y modular basada en PLCnext Technology para el desarrollo de software por parte de terceros proveedores
  • La certificación "Cradle to Cradle" confirma la sostenibilidad en el ciclo de vida del producto
  • Seguridad del software según la Ley de Ciberresiliencia mediante Secure Boot, software firmado digitalmente e identidad del equipo protegida por TPM
Plataforma de control CATAN C1 en el armario de control con pantalla táctil – puesta en servicio y manejo

Inicio rápido para las primeras aplicaciones

La plataforma de control CATAN C1 con una estructura modular clara, el formato para montaje en carril DIN y el ahorro de tiempo durante la puesta en servicio se ha diseñado orientada a la práctica. En combinación con la solución de software de Symcon, las topologías KNX pueden integrarse y los requisitos para la gestión de la energía y la integración de red pueden realizarse de forma específica.

Inicio rápido en cinco pasos:

  1. Instalación del control de edificios CATAN C1 y de los módulos de ampliación
  2. Selección y puesta en servicio de soluciones de software adecuadas (p. ej., app y licencia Symcon)
  3. Conexión KNX y asignación
  4. Integración de otros protocolos específicos del proyecto (BACnet, Modbus, MQTT y otros)
  5. Prueba funcional
Interfaz web SYMCON con gestor de energía, simulación fotovoltaica, precios de la electricidad, distribución de energía y control de edificios CATAN C1

Integración de KNX sin rodeos

Con su app, Symcon, socio de PLCnext Technology, ofrece una potente solución para la integración, visualización e implementación de aplicaciones individuales en el entorno KNX. De este modo, además del sistema KNX, otros sistemas de bus y sistemas de E/S pueden conectarse, visualizarse y enlazarse entre sí de forma sencilla y lógica. Esto proporciona una base ideal para funciones personalizadas para el cliente y conceptos operativos claros. En combinación con la plataforma de control CATAN C1, esto crea un auténtico valor añadido: CATAN C1 proporciona la base estructurada de automatización y control según reglas claras y estándares seguros. A partir de ahí, Symcon se encarga de la integración, la visualización y de funciones aplicativas. De este modo, se puede preparar de forma adecuada la gestión de la energía y del consumo y aplicar de forma selectiva los requisitos del artículo 14a de la legislación del sector energético (EnWG) y del artículo 9 de la legislación de energías renovables (EEG). El resultado: una arquitectura KNX transparente, limpia y ampliable fácil de instalar, que se gestiona de forma clara y se adapta de forma flexible a las necesidades del cliente, garantizando así un funcionamiento del edificio preparado para el futuro.

Plataforma de control CATAN C1 con pantalla táctil y certificación C2C Certified

Sostenibilidad que se demuestra

Todos los productos de la familia de productos Catan, incluido CATAN C1, cuentan con la certificación Cradle to Cradle Certified®. El certificado evalúa los productos de forma integral según criterios como la salud de los materiales, la reciclabilidad, el uso de energías renovables, la gestión responsable del agua y las normas sociales. De este modo, la familia de productos Catan apoya una sólida verificación ESG (gobierno social y medioambiental), crea transparencia a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y proporciona una base fiable para las decisiones de inversión a largo plazo en el funcionamiento de los edificios.

CATAN C1 en la práctica

CATAN C1 en la práctica – configuraciones reales, conocimientos reales

Integradores y expertos presentarán proyectos reales, casos de aplicación típicos y sus conclusiones de la práctica.

Automatización de edificios
¿Listo para su próximo proyecto de edificio de éxito?

¿Tiene alguna pregunta o necesita asistencia para sus proyectos con la plataforma de control abierta CATAN C1? Nuestro equipo está preparado para ofrecerle sus conocimientos especializados y apoyo activo.

Póngase en contacto con nosotros ahora
Coordinación conjunta en un equipo para la automatización de edificios durante una reunión

Preguntas frecuentes (FAQ)

FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ

CATAN C1 cuenta con un sistema operativo basado en Linux (PLCnext Technology Core) y puede ampliarse de forma flexible con otras soluciones de app, como Symcon, a través de la PLCnext Store.

FAQ

Con la conexión SPE (p. ej., línea de bus KNX EIB Y-(ST)-Y 2x2x0,8, verde), se pueden conectar fácilmente hasta 16 módulos de ampliación, incluso a una distancia de hasta 350 m.

FAQ

Es necesario disponer de una cuenta gratuita en PLCnext Store para descargar las licencias correspondientes en la PLCnext Store. Estas licencias pueden adquirirse de pago tanto en la PLCnext Store como a través del proveedor correspondiente.

FAQ

CATAN C1 cuenta con tres puertos LAN, dos puertos USB-C y dos interfaces RS-485. Esto permite integrar el sistema de control de forma flexible en estructuras IP y de bus de campo. Funciones como RSTP para la protección de bucles y la comunicación a través de dos tarjetas de red también permiten redes seguras y segmentadas.

FAQ

Con el CATAN CONTROL PANEL opcional, el manejo local y el mantenimiento pueden realizarse directamente en el sistema de control o en los módulos de ampliación correspondientes. Esta pantalla insertable no solo sirve como nivel de manejo prioritario local, sino que también ofrece un servicio especialmente sencillo gracias a la navegación intuitiva por los menús y a las aplicaciones específicas de los módulos.

Mostrar detalles del producto