Contador de energía DC EMpro compacto para una medición a prueba de manipulaciones y una facturación precisa

26.09.2023
Contador de energía DC de 650 kW compacto para una medición de potencia de hasta 650 kW a prueba de manipulaciones

El nuevo contador de energía DC EMpro compacto de Phoenix Contact permite medir directamente, en poco espacio, de forma precisa y sin posibilidad de manipulaciones, corrientes y tensiones de hasta 650 A/1000 V DC.

La interfaz RS-485 probada con protocolo SLIP en formato de datos OCMF y la homologación conforme a la ley de calibración son adecuadas para fines de facturación en la infraestructura de recarga.

El contador de energía DC proporciona una medición según la clase de precisión B (EN 50470-3) de las corrientes y tensiones continuas sin necesidad de un transformador de corriente adicional. Con una anchura de solo 107,2 mm, el producto requiere un espacio de solo seis unidades de división en el carril DIN. Para su uso con fines de facturación, el contador de energía DC cuenta con una homologación conforme a la ley de calibración alemana, que incluye una carcasa a prueba de manipulaciones mecánicas, así como la firma de los valores del contador y la sincronización horaria del mismo. El disipador de calor del producto con medición shunt integrada permite un funcionamiento fiable en un rango de temperatura ampliado de -40 °C a 80 °C. La interfaz RS-485 integrada se utiliza para comunicar los datos de medición con sistemas de control de orden superior mediante el protocolo simplificado punto a punto SLIP.

Además, el uso del formato de datos OCMF y la posibilidad de compensar las pérdidas del cable de carga hacen que el contador de energía EMpro sea interesante para la facturación durante los procesos de carga en la infraestructura de electromovilidad, especialmente como solución de sistema preprogramada en interacción con los controles de carga DC CHARX control de Phoenix Contact.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas