Configurador para la rotulación personalizada de materiales de identificación

22.04.2025
MARKING Configurator abierto en el monitor de un PC

Con la solución de marcado MARKING Configurator de Phoenix Contact, se pueden pedir materiales de marcado rotulados individualmente para identificar bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. El configurador se caracteriza por su gran facilidad de uso y su flexibilidad en el diseño individual de soluciones de identificación. El proceso de pedido es sencillo, transparente y totalmente digitalizado, incluso para cantidades tan pequeñas como una unidad.

Los requisitos de identificación industrial son numerosos y variados. Esto es válido no solo para requisitos en áreas de aplicación, tipos de montaje o durabilidad de un marcador individual, sino también para el proceso de producción y adquisición de materiales de marcado. En caso de que el sistema de marcado adecuado no esté disponible en la producción, se deban gestionar picos de pedidos o sea necesario puentear trabajos de mantenimiento, con el MARKING Configurator se pueden solicitar fácilmente rotulaciones listas para usar. Para requisitos específicos hay más de 2000 materiales estándar de Phoenix Contact disponibles para un rotulación personalizada. Las intuitivas y eficientes funciones de edición, con una estructura de menús sensible al contexto, facilitan el uso del configurador basado en internet. Incluye amplias opciones de diseño para texto, imágenes, logotipos, símbolos, códigos de barras y mucho más. La visualización de una imagen digital del marcado individual permite evitar errores. Los proyectos se pueden guardar cómodamente y mediante la vista general de proyectos "Mis soluciones" es posible acceder a ellos para volver a realizar un pedido. El proceso de pedido digitalizado y transparente de principio a fin para soluciones de marcado personalizadas ya rotuladas, sin necesidad de disponer de capacidad interna de impresión, promete un alto nivel de flexibilidad y eficiencia.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas